Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Fusos de esferas recirculantes laminados de precisão, padrão DIN, SND/BND/PND

Fusos de esferas recirculantes laminados de precisão, padrão DIN, SND/BND/PND
Essa linha de fusos de esferas oferece intercambialidade, excelente valor e uma alternativa competitiva aos fusos de esferas recirculantes retificados. A linha de fusos de esferas recirculantes SKF com projeto de porca de acordo com o padrão DIN 69051, baseada em tecnologia de rolagem de precisão, oferece soluções de acionamento compactas e altamente eficientes.
Com retificação precisa do diâmetro externo da porca, da face do flange e da rosca da porca, esse projeto se ajusta à maioria das aplicações de posicionamento. Caso uma precisão de posicionamento maior seja necessária, a SKF oferece essa linha com eliminação de folga ou com pré-carga.

Características e benefícios

  • Folga axial reduzida opcional, de 0,05 a 0,08 mm, dependendo do tamanho (versão SND)
  • Pré-carga padrão de 7% a 8,5% do valor Ca do fuso de esferas recirculantes, dependendo do tamanho do fuso (versão PND)
  • Defletores de recirculação de material composto padrão
  • Defletores de recirculação opcionais de aço
  • Precisão de passo padrão G5, G7 e G9
  • Face do flange/diâmetro externo da porca retificado
  • Rosca da porca retificada com precisão
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro ou para o kit de lubrificação automática SKF SYSTEM 24
  • Revestimento de superfície opcional no eixo e na porca
  • Porcas de segurança opcionais
  • Raspadores opcionais
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • Flange integrado/porca compacta para montagem fácil
  • Projeto bastante indicado para fusos de posicionamento. Precisão de passo G5 de fusos de esferas recirculantes retificados
  • Defletores de recirculação de aço opcionais podem atuar como dispositivo de segurança para aplicações rigorosas ou verticais
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação (designação BND)
  • Porca inteiriça com pré-carga interna para compacidade e maior rigidez (versão PND)

Informações técnicas

Diâmetro nominal
de 16 a 63 mm
Passo
de 5 a 10 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 5,5 a 81,5 kN
Classificação básica de carga estática
de 7,1 a 206,9 kN
Folga axial máxima
de 0,07 a 0,12 mm

Aplicações típicas

  • Máquinas-ferramenta
  • Trabalho em madeira
  • Impressão
  • Têxtil
  • Moldura por injeção
  • E muitas outras aplicações


Fuso de esferas laminado SND/BND/PND norma DIN

SKF logo