Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Fusos de esferas laminados de precisão e flange cilíndrico SN/BN/PN

Fusos de esferas laminados de precisão SN/BN/PN
A linha de fusos de esferas recirculantes com porca com flange cilíndrico SKF, baseada em tecnologia de rolagem de precisão, oferece soluções de acionamento compactas e altamente eficientes. Com retificação precisa do diâmetro externo da porca, da face do flange e da rosca da porca, esse design se ajusta à maioria das aplicações de posicionamento. Caso uma precisão de posicionamento maior seja necessária, a SKF oferece essa linha com eliminação de folga ou com pré-carga.
Essa linha de fusos de esferas recirculantes oferece um excelente valor e é uma alternativa competitiva aos fusos de esferas recirculantes retificados. Além disso, ela permite intercambialidade com projetos de porcas DIN na maioria das aplicações a um custo reduzido.


Características e benefícios

  • Folga axial reduzida opcional, de 0,05 a 0,08 mm, dependendo do tamanho (versão SN)
  • Pré-carga padrão de 7% a 8,5% do valor Ca do fuso de esferas recirculantes, dependendo do tamanho do fuso (versão PN)
  • Defletores de recirculação em material composto padrão
  • Defletores de recirculação opcionais de aço
  • Precisão de passo padrão G5, G7 e G9
  • Face do flange/diâmetro externo da porca retificado
  • Rosca da porca retificada com precisão
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro ou para o kit de lubrificação automática SKF SYSTEM 24
  • Revestimento de superfície opcional no eixo e na porca
  • Porcas de segurança opcionais. Entre em contato com a SKF
  • Raspadores opcionais
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • Flange integrado/porca compacta econômica para montagem fácil
  • Porca retificada com precisão, indicada para fusos de posicionamento. Precisão de passo G5 de fusos de esferas recirculantes retificados
  • Defletores de recirculação em aço opcionais podem atuar como dispositivo de segurança para aplicações rigorosas ou verticais. Entre em contato com a SKF
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação (designação BN)
  • Porca inteiriça com pré-carga interna para compacidade e maior rigidez (versão PN)

Informações técnicas

Diâmetro nominal
de 16 a 63 mm
Passo
de 5 a 10 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 5,5 a 81,5 kN
Classificação básica de carga estática
de 7,1 a 206,9 kN
Folga axial máxima
de 0,08 a 0,12 mm

Aplicações típicas

  • Máquinas-ferramenta
  • Trabalho em madeira
  • Impressão
  • Têxtil
  • Moldura por injeção
  • E muitas outras aplicações

Fusos de esferas laminados de precisão com flange cilíndrico SN/BN/PN

SKF logo