Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Fusos de esferas recirculantes retificados

Alta qualidade

A SKF oferece uma ampla variedade de variantes de fusos de esferas recirculantes retificados para aplicações que exigem alta precisão e alta rigidez. Como todas as superfícies externas são usinadas com equipamentos dedicados de alta precisão, os fusos de esferas recirculantes retificados são facilmente personalizáveis para praticamente qualquer aplicação.

Como fazer a melhor escolha?

Na linha de fusos de esferas recirculantes retificados de precisão SKF, você provavelmente encontrará o produto que atende às exigências da sua aplicação:
  • Série métrica ou série em polegadas
  • Projeto de porca DIN ou porca com flange cilíndrico
  • Sistema de retorno interno ou do tipo tampa
  • Flange centrado ou flange posicionado em direção a uma extremidade da porca
  • Porca com folga axial, eliminação de folga ou pré-carga interna
  • Porca simples ou dupla
  • Extremidades usinadas padrão ou extremidades de fuso usinadas de acordo com desenhos do cliente
  • Porcas personalizadas
  • Opção de ressaltos integrados no eixo, usinados a partir da barra de aço
Uma linha completa de acessórios (rolamentos de apoio, particularmente), está disponível e pode ser entregue já colocada no conjunto do fuso de esferas recirculantes.
SKF logo