Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Fusos de esferas recirculantes retificados de precisão PGF

Fusos de esferas recirculantes retificados de precisão PGF

Características e benefícios

  • Projeto de porca simples, com pré-carga e flange de extremidade
  • Defletores de recirculação em aço opcionais
  • Precisão de passo padrão G5. Precisão de passo G3 ou G1 opcional
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro
  • Raspadores padrão
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • A variante sem pré-carga é chamada de SGF
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação.
  • Porca retificada com precisão, indicada para fusos de posicionamento
  • Porca inteiriça com pré-carga interna para compacidade e rigidez otimizada

Informações técnicas

Diâmetro nominal
de 0,625 pol a 4 pol.
Passo
de 0,1 pol. a 0,75 pol.
Classificação de carga dinâmica básica
de 1.030 a 34.900 lbf
Classificação básica de carga estática
de 2.100 a 112.000 lbf
Pré-carga padrão
8% a 10% do valor Ca do fuso de esferas

Aplicações típicas

  • Máquinas-ferramenta
  • Centros de usinagem
  • Máquinas retificadoras
  • Corte de mármore e pedra
  • E muitas outras aplicações
SKF logo