Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Fusos de rolos Ultra Power

Fusos de rolos Ultra Power HR
A linha SKF Ultra Power de fusos de rolos planetários foi desenvolvida para cargas pesadas e vida útil longa.

Essa linha foi otimizada para oferecer um aumento de capacidade de até 60% em relação ao fuso de rolos SR padrão com a mesma combinação de diâmetro e passo, e para atingir o máximo possível de vida útil em um espaço compacto.
Para um dado diâmetro nominal do fuso, a capacidade de carga básica não varia muito conforme o passo. Essa característica única ajuda na seleção do fuso de rolos no que se refere à velocidade e à vida útil exigidas, ao mesmo tempo preservando a mesma capacidade de carga, o que resulta em maior flexibilidade de projeto para os clientes.

A cinemática do fuso de rolos planetários SKF opera com movimento contínuo de rolagem dos rolos, sem recirculação. Por isso, eles são altamente confiáveis para aplicações com cargas elevadas e cursos breves e mudanças de direção rápidas e/ou frequentes.

Características e benefícios

  • Comprimento de até 8.000 mm (consulte a SKF caso precise de fusos mais longos)
  • Precisão de passo padrão G5 (ep = 25 µm/300 mm)
  • Precisão de passo G3 (ep = 12 µm/300 mm) e G1 (ep = 6 µm/300 mm) sob solicitação
  • Folga axial de até 0,1 mm
  • Alta velocidade de rotação, dependendo do diâmetro nominal do fuso: N.d0 máx. = 160.000 (por exemplo, 2.133 rpm para parafusos com diâmetro nominal 75) Velocidade de rotação de até 2.650 rpm (para parafusos com diâmetro nominal de 60 mm)
  • Raspadores padrão
  • Rolamentos de apoio opcionais. Consulte a SKF
  • Muitos pontos de contato fortes para capacidade de carga pesada e vida útil longa
  • Rolos sincronizados por anéis dentados, resultando em desempenho excepcional em aplicações com mudanças frequentes de direção
  • Rolos guiados para uma distribuição de carga circunferencial uniforme
  • Sem variação de torque durante mudanças de direção
  • Execução com folga axial ou pré-carga, sob encomenda
  • Passo longo, de até 50 mm, para alta velocidade linear
  • Alta rigidez axial
  • Facilidade de desmontar a porca do eixo, se necessário
  • Capacidade de operar em ambientes contaminados com o mínimo de perda de desempenho
  • Ferramental adaptável para projetos fora de padrão, de rosca inversa ou especiais
  • Nenhuma peça em miniatura, assegurando robustez e confiabilidade
  • Disponibilidade de modelos personalizados

Informações técnicas da linha HR

Diâmetro nominal
de 60 a 240 mm
Passo
de 15 a 50 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 3994 kN
Classificação básica de carga estática
até 23387 kN
Aceleração
até 12.000 rad/s2

Aplicações típicas

  • Prensas para moldagem por injeção de plástico e moldagem por sopro
  • Prensas eletromecânicas para moldagem a frio
  • Máquinas de mandrilhar
  • Máquina-ferramenta grande
  • Veículos fora de estrada
  • Petróleo e gás
  • Indústria do aço
  • Usinas de energia hidrelétrica
  • Cilindros eletromecânicos poderosos
  • Içamento e manuseio
  • E muitas outras aplicações
SKF logo