Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Fusos de esferas de porca rotativa SRR/BRR

Conceito

A principal finalidade dessa solução é minimizar o fenômeno de inércia associado aos eixos rotativos longos. A SKF oferece uma gama fusos de esferas satélite com a porca suportada por rolamentos instalados dentro de um mancal de aço. O motor elétrico aciona a porca através de uma correia de tensão, e a montagem da porca se move ao longo do eixo do fuso fixo.

Características e benefícios

  • Os rolamentos de esferas de contato angular da série 72 são diretamente montados no diâmetro externo da porca
  • Os rolamentos são pré-carregados no arranjo em O para apoiar totalmente o momento criado pela tensão da correia
  • 2 anéis Nilos protegem os rolamentos contra a poluição e permitem lubrificação permanente
  • Raspadores são montados em cada extremidade da porca na configuração padrão para proteger melhor contra contaminação
  • A montagem do fuso é lubrificada através de um bico montado no diâmetro externo do mancal com padrão SKF LGEP2, ou de acordo com as especificações do cliente
  • Versão SRR com folga axial
  • Versão BRR com eliminação de folga
  • Solução compacta pronta para usar em maquinaria
  • Engenharia simplificada para construtores de máquinas

Informações técnicas

Diâmetro
nominal
de 25 a 60 mm
Passo
de 5 a 30 mm
Capacidade de carga dinâmica básica
e combinação de passo
Entre em contato com a SKF para obter os dados que dizem respeito à função do diâmetro
Capacidade de carga estática básica
e combinação de passo
Entre em contato com a SKF para obter os dados que dizem respeito à função do diâmetro
Aceleração
até 12.000 rad/s2
Velocidade máxima n x d0
até 160.000

Aplicações típicas

  • Processos de produção na indústria automotiva (prensas servo, dobras de tubo, formação, dispositivos de travamento, etc.)
  • Processo na indústria de moldagem por injeção (ejeção de peças) 
  • E muitas outras aplicações
SKF logo