Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos lineares de esferas LBBR

O rolamento linear de esferas LBBR SKF é patenteado pela SKF e é composto por uma gaiola de polímero com segmentos de pista feitos de aço temperado para direcionar e recircular os conjuntos de esferas dentro do sistema completo (fig. 1). O rolamento adapta-se à série de dimensões 1, de acordo com a norma ISO 10285 (fig. 2).
Os rolamentos lineares de esferas SKF são compactos e fáceis de montar. Esses rolamentos estão disponíveis em uma versão padrão com ou sem vedações, além da versão resistente à corrosão para diâmetros de eixo de 3 (fig. 3) a 50 mm (fig. 4).

Características e vantagens

  • Dimensões compactas
  • Relação custo/desempenho otimizada
  • Pré-lubrificado de fábrica
  • Grande variedade de acessórios
  • Completamente intercambiável para dimensões da ISO 1
  • Disponível por meio de todos os principais distribuidores do mundo

Dados técnicos

Faixatamanho de 3 a 50 mm
Velocidadeaté 5 m/s
Aceleraçãoaté 100 m/s2
Temperatura operacionalde - 20 a 80 °C
Comprimento do eixo em uma peça até 6.000 mm
C
até 6.950 N
C0até 6.300 N

Aplicações típicas

  • Automotiva
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Máquina-ferramenta, por exemplo, trabalho em madeira
  • Medicina, por exemplo, instrumentos ópticos
  • Ferrovias

Rolamentos lineares de esferas LBBR

SKF logo