Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos lineares de esferas LBC

Rolamentos lineares de esferas LBC
Os rolamentos lineares de esferas LBC SKF são compostos por gaiolas, segmentos e carros de pista para direcionar e recircular as esferas e vedações ou placas de proteção (fig. 1). As pistas longas e sua osculação permitem uma variação de cargas pesadas a muito pesadas (fig. 2). Rolamentos lineares de esferas SKF da série 3, de acordo com a norma ISO 10285, estão disponíveis em modelos fechados e abertos, oferecendo suportes de eixo para cargas de trabalho pesado, onde forem aplicáveis. (fig. 3). Eles podem ser montados em mancais fechados e ajustáveis e estão disponíveis para diâmetros de eixo de 5 a 80 mm (fig. 4).

Características e vantagens

  • Capacidade de carga de alta a muito alta
  • Fácil de relubrificar através das portas de lubrificação
  • Modelo aberto e fechado 
  • Versão autocompensadora disponível
  • Versão inoxidável disponível
  • Disponível por meio de todos os principais distribuidores do mundo 

Dados técnicos

Faixatamanho de 5 a 80 mm
Velocidadeaté 5 m/s
Aceleraçãoaté 100 m/s2
Precisão

Temperatura operacionalde - 20 a 80 °C
Comprimento do eixo em uma peça até 6.000 mm
C
até 37.500 N
C0até 32.000 N

Aplicações típicas

  • Automotiva
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Máquina-ferramenta, por exemplo, trabalho em madeira
  • Medicina, por exemplo, instrumentos ópticos
  • Ferrovias

Rolamentos lineares de esferas LBC

SKF logo