Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades de rolamento linear de esferas

Complementar aos rolamentos lineares de esferas SKF, está disponível uma ampla variedade de unidades de rolamento linear de esferas. Geralmente, essas unidades são compostas de um mancal leve, de alumínio, que foi otimizado para fornecer alta resistência e rigidez nas dimensões determinadas. Devido à leveza do mancal, as forças de inércia causadas pela aceleração são mínimas.

Unidades de rolamento linear, ISO série 1
Unidades de rolamento linear incorporando rolamentos fechados da série 1 ISO estão disponíveis para aplicações nas quais o eixo é suportado apenas em cada extremidade e possui diâmetros de eixo de 12 a 50 mm. Essas unidades de rolamento econômicas são extremamente compactas e podem acomodar cargas acima de 25.000 N. A variação dessas unidades de rolamento linear contém unidades únicas LUHR/LUJR (fig. 1), além de unidades duplas LTDR (fig. 2.), unidades tandem LTBR (fig. 3) e unidades quadradas LQBR (fig. 4).

Unidades de rolamento linear, ISO série 3
Além do modelo básico de mancal contendo um rolamento único (LUC), unidades tandem (LTC) e quadro (LQC) também estão disponíveis como unidades flangeadas em ferro fundido (LVCR) (fig. 5). Mancais de rolamento único e unidades flangeadas estão disponíveis para diâmetros de eixo de 8 a 80 mm, mancais tandem e quadrados para diâmetros de eixo de 12 a 50 mm. Exceto para unidades flangeadas, todos os mancais podem ser pedidos em modelos abertos (fig. 6) ou fechados (fig. 7).

Características e vantagens

  • Projeto compacto
  • Alta capacidade de carga
  • Ampla linha de produtos
  • Materiais de alumínio de alto nível com baixo peso
  • Ferro fundido de alta resistência para unidades flangeadas
  • Modelos abertos e fechados, disponíveis como unidade única, dupla, tandem e quadrada
  • Dimensionalmente intercambiável de acordo com a norma ISO 13012
  • Disponível por meio de todos os principais distribuidores do mundo

Dados técnicos

Faixatamanho de 8 a 80 mm
Desalinhamento angular máximo permitido15 minutos de arco
Versão resistente à corrosãodisponível/mancais de alumínio com rolamento linear de esferas em aço inoxidável
C série 1/série 3
até 18.600 N/37.500 N
C0 série 1/série 3até 25.500 N/32.000 N

Unidades de rolamento linear de esferas

SKF logo