Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rótulas lineares – LPAR/LPAT

Rótulas lineares – LPAR/LPAT
As rótulas lineares LPAR e LPAT têm as mesmas dimensões externas dos rolamentos lineares de esferas. Sem vedações ou placas de proteção, esses rolamentos estão disponíveis em diâmetros que variam de 5 a 80 mm (LPAR) e de 12 a 80 mm (LPAT). Com exceção da LPAR 5 e 8, todas as variantes podem ser relubrificadas. Os rolamentos sem um pino graxeiro devem ser fixados com um anel de retenção (conforme DIN 471) em um dos lados do rolamento. Os rolamentos com um pino graxeiro podem ser ficados com o próprio pino.

Rótulas lineares – LPAR/LPAT

SKF logo