Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Blocos de eixo – LSNS/LSHS

Bloco de eixo para rolamento linear de esferas
Os blocos de eixo LSNS e LSHS são feitos de alumínio extrudado. Eles podem ser fixados com parafusos ou aparafusados pelos furos roscados diretamente na superfície de apoio. Os blocos de eixo LSNS e LSHS estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam de 12 a 50 mm.

Blocos de eixo LSNS/LSHS

SKF logo