Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Mesas compactas transversais TLM

Mesas compactas transversais TLM
As TLM são mesas transversais que combinam alta precisão de orientação de guias de precisão com alta precisão de acionamentos de motores lineares. Elas foram inicialmente projetadas para aplicações de laser e medição.
As mesas são compostas por três unidades de moldura quadrada, a parte superior, o centro e a base com furos de visualização centrais. Para montagem fácil, há interfaces predefinidas na parte superior e na base.
A TLM usa dois motores lineares acionados diretamente. O motor linear sem ferro fornece um sistema de acionamento sem contato e livre de ondulação de força (dentado). Um codificador linear integrado é usado para posicionamento preciso em faixa de µm.

Características e vantagens

  • Componentes selecionados propiciam um posicionamento muito preciso
  • Movimentos altamente dinâmicos para uma grande faixa de aplicações
  • Curto tempo de acomodação aumenta a eficiência e a saída
  • Alta eficiência elétrica reduz o consumo de energia
  • Integração de sistema pronta para uso poupa tempo de instalação
  • Guias de trilho de rolo transversal de precisão com o patenteado Sistema de antiderrapagem de gaiola (ACS/ACSM) para impedir movimento de gaiola em aplicações altamente dinâmicas
  • Molduras de alumínio para menor peso e melhor comportamento da aceleração
  • Adequado para processamento wafer e aplicações de medição devido aos grandes furos de visualização

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de precisão
Acionamento
motor linear sem ferro
Codificador linear
ótico, crescente
Largura
TLM 300: 360 mm x 334 mm
TLM 400: 504 mm x 441mm
Altura
TLM 300: 109 mm
TLM 400: 145 mm
Faixa do deslocamento
TLM 300: 110 mm x 110 mm
TLM 400: 300 mm x 300 mm
Precisão de altura/lateral
7 µm/8 µm por 200 mm
Velocidade
até 1,5 m/s
Temperatura operacional
de 0 a 55 °C
Opcional
tamanhos personalizados

Aplicações típicas

  • Equipamentos de produção de eletrônicos
  • Produção de semicondutores ou célula solar
  • Dispositivos de medição
SKF logo