Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Guias lineares cauda de andorinha SSM/SSK

Guia linear cauda de andorinha SSM
SSM e SSK são mesas acionadas manualmente com um parafuso deslizante, um dispositivo de travamento externo e superfícies deslizantes em forma de cauda de andorinha como guias. A parte superior e a base têm padrões de furos de fixação quadrados.
As guias SSM/SSK são usadas em condições críticas circundantes, nas quais vibrações e/ou cargas de choque pesadas precisam ser absorvidas. Duas versões estão disponíveis: com dente de micrômetro (designação SSM) e com cabo de manivela (SSK).
A linha de guias lineares cauda de andorinha está de acordo com nosso projeto modular, portanto, as dimensões são idênticas às das guias de precisão.

Características e vantagens

  • Robustez e alta capacidade de carga através de superfícies de carregamento completo
  • Apropriado para altas vibrações e choques que impossibilitam o uso de elementos rolantes
  • Excelente amortecimento das vibrações
  • Alta resistência contra contaminação
  • Placa superior mais comprida do que a chapa base para proteger orientações e parafusos expostos
  • Deslocamento limitado por placas de extremidade
  • Operação manual por parafuso-guia (com folga)
  • Ajustável para folga

Dados técnicos

Princípio de orientação
superfície de contato de deslize seco com carregamento completo
Largura
de 50 mm a 300 mm
Altura
de 25 mm a 75 mm
Faixa do deslocamento
de 25 mm a 500 mm
Temperatura operacional
de - 30 a 80 °C
Opcional
com dente de micrômetro (SSM) ou cabo de manivela (SSK)

Aplicações típicas

  • Impressão
  • Automação de fábrica
  • Máquinas em geral
SKF logo