Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Deslizadores de guia de precisão RSM/RSK com parafuso deslizante

Deslizadores de guia de precisão RSM/RSK com parafuso deslizante
RSM e RSK são deslizadores acionados manualmente que combinam guias de precisão com parafusos deslizantes para aplicações que exigem alta precisão e rigidez de orientação. As guias de precisão são equipadas por padrão com rolos cruzados, mas estão opcionalmente disponíveis com rolos de agulha (designação NSM/NSK) ou revestimentos deslizantes secos (PSM/PSK).
Os deslizadores são acionados manualmente usando um parafuso deslizante. 
A RSM usa um dente de micrômetro, a RSK usa uma manivela manual fixada à ponta do parafuso.

Características e vantagens

  • Placa superior mais comprida do que a chapa base para proteger a orientação e o parafusos expostos
  • Deslocamento limitado por placas de extremidades
  • Operação manual por parafuso-guia (com folga) 

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de precisão
Largura
de 50 mm a 300 mm
Faixa do deslocamento
de 25 mm a 400 mm
Precisão de altura/lateral
4 µm/5 µm por 100 mm
Temperatura operacional
de - 30 a 80 °C
Opcional
guias de precisão com rolos de agulha (NSM/NSK) ou revestimentos deslizantes secos (PSM/PSK)

Aplicações típicas

  • Dispositivos de medição
  • Impressão
  • Automação de fábrica
SKF logo