Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Deslizadores em miniatura LZM

Guias em miniatura LZM
Os deslizadores em miniatura oferecem uma solução compacta para aplicações precisas e de deslocamento curto, nas quais é necessário pouco espaço de montagem. Devido ao aço resistente à corrosão e à pré-lubrificação de fábrica, o deslizadores em miniatura SKF são indicados para uma ampla variedade de aplicações, por exemplo, aplicações de automação de laboratório ou pick and place nas quais resistência à corrosão e com intervalos longos entre as manutenções são uma vantagem.

Características e vantagens

  • Projeto compacto
  • Excelente precisão de giro
  • Giro estável
  • Unidade pronta para montar

Dados técnicos

Princípio de orientação
orientação linear, baseada nas dimensões das guias de trilho perfilado em miniatura com gaiola de esferas e deslocamento limitado
Largura
de 17 mm a 32 mm
Alturade 8 mm a 16 mm
Faixa do deslocamentode 24 mm a 162 mm
Precisãoaté 3 µm/162 mm
Velocidadeaté 3 m/s
Temperatura operacional
de - 20 a 80 °C
Opcional
Projeto de gaiola em U,
paradas de extremidades internas

Aplicações típicas

  • Pneumática
  • Medicina, por exemplo, automação laboratorial
  • Montagens de automação dentro da fabricação de semicondutores e eletrônicos
  • Aplicações de medição

Guias em miniatura LZM

SKF logo