Guias de precisão
As guias de precisão SKF são produtos altamente precisos para o movimento linear e ideais para o uso em uma ampla variedade de máquinas-ferramentas, sistemas de manuseio e máquinas especiais, bem como em equipamentos de medição e teste, máquinas de produção de semicondutores e aplicações médicas. As guias de precisão SKF estão disponíveis em vários modelos diferentes, tamanhos e comprimentos padrão. Elas podem incorporar conjuntos de esferas, de rolos ou de rolos de agulhas e revestimentos de deslizamento. Além disso, estão disponíveis os acessórios necessários para montagem, diferentes peças de extremidade e raspadores. O uso de guias de precisão SKF permite um funcionamento muito rígido e construções extremamente precisas de qualquer tipo, de acordo com o princípio de "blocos de montagem". Confira nosso vídeo sobre a linha de produtos e a instalação. Se você não encontrar a guia de certa em nossa linha padrão, entre em contato conosco. Encontraremos uma solução.
A SKF oferece quatro séries de guia linear de precisão diferentes:
1. Guias lineares de precisão com conjuntos de esferas – série LWRB
2. Guias lineares de precisão com conjuntos de rolos cruzados – séries LWR e LWRE
3. Guias lineares de precisão com conjuntos de rolos de agulhas – séries LWRM/V e LWM/V
4. Guias lineares de precisão com revestimento de deslizamento – série LWRPM/V
2. Guias lineares de precisão com conjuntos de rolos cruzados – séries LWR e LWRE
3. Guias lineares de precisão com conjuntos de rolos de agulhas – séries LWRM/V e LWM/V
4. Guias lineares de precisão com revestimento de deslizamento – série LWRPM/V