Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

PRG com conjuntos de esferas
Série LWRB

Guia linear de precisão LWRB
As guias lineares de precisão LWRB com conjuntos de esferas (fig. 1) podem ser usadas nos casos em que as cargas são leves e/ou é necessário baixo atrito. Essa série é a menor em nossa linha de produtos. Os conjuntos de esferas LWJK, que são utilizadas junto com os trilhos LWRB, são fornecidos com uma gaiola plástica para retenção de esferas. Além disso, a SKF oferece a guia linear de precisão LWRB com o sistema antiderrapagem ACSM (fig. 2) que ajuda a manter o conjunto de esferas na posição desejada.
Para conferir toda a linha de produtos, dados técnicos ou instruções de montagem, dê uma olhada no catálogo Guia linear de precisão.
Informações técnicas
PadrãoCom ACSM
FaixaTamanhos 1 e 2Tamanho 2
Velocidade2 m/s2 m/s
Aceleração25 m/s2160 m/s2
Paralelismoaté trilho de 1 µm/200 mm
Temperatura operacional
De -30 a +80 °C (temperaturas mais altas são possíveis dependendo do material da gaiola)
C10
Classificação de carga dinâmica para 10 elementos rolantes
até 640 N*
C0 10 
Classificação de carga estática para 10 elementos rolantes
até 720 N*
*ajustável para exigências da aplicação

Aplicações típicas

  • Dispositivos de medição
  • Oftalmológico
  • Produção de semicondutores


SKF logo