Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

PRG com conjuntos de rolos cruzados
Série LWR/LWRE

As guias lineares de precisão com conjuntos de rolos cruzados são as mais comuns na indústria. Elas oferecem classificações de carga elevadas e bom comportamento em termos de rigidez. Em casos em que a carga externa é moderada ou as gaiolas plásticas não são apropriadas, a escolha certa é a série LWR com gaiola de alumínio LWAL (fig. 1) e rolos cruzados. Se a carga externa for mais alta, mas o envelope disponível permanecer o mesmo, a série LWRE com conjuntos de rolos cruzados de alta capacidade (fig. 2) é a indicada. A vantagem da LWRE deve-se aos rolos de diâmetro maior associados a uma geometria interna otimizada.
Com a mesma seção transversal, as guias de trilho LWRE de alta capacidade oferecem classificações de carga cinco vezes maiores e o dobro da rigidez. Isso resulta em maior segurança estática e uma vida útil prolongada. Como alternativa para a mesma capacidade de carga, um downsizing considerável é possível (veja um exemplo na fig. 3). Para conferir toda a linha de produtos, dados técnicos ou instruções de montagem, consulte o catálogo Guia linear de precisão.
Sistemas antiderrapagem para a série LWRE
Um "deslizamento de gaiola" significa que a gaiola se move para fora de sua posição. Isso pode causar redução de curso e uma classificação de carga menor. Em geral, esse efeito ocorre como resultado de alta aceleração, distribuição de carga desigual ou montagem vertical. De fato, mesmo sob condições otimizadas, não é possível evitar o deslizamento da gaiola. A SKF resolveu esse problema oferecendo dois sistemas antiderrapagem altamente sofisticados para a série LWRE. O sistema antiderrapagem ACS original (fig. 4)), disponível para todos os comprimentos de trilho, e o sistema antiderrapagem ACSM (fig. 5)), com uma engrenagem de controle com dentes involutos feitos de latão. O ACSM está disponível para aplicações altamente dinâmicas com um comprimento de trilho máximo de 400 mm.
Informações técnicas
LWRLWRE
FaixaTamanho 3, 6, 9, 12
Tamanho 3, 4, 6, 9
Velocidade2 m/s 2 m/s
Aceleração25 m/s2160 m/s2
(com ACSM)
Paralelismoaté trilho de 2 µm/100 mm
Temperatura operacionalde -30 a +120 °C
(sem raspadores)
de -30 a +80 °C
C10 
Classificação de carga dinâmica para 10 elementos rolantes
até 30000 N*até 78000 N*
C0 10
Classificação de carga estática para 10 elementos rolantes
até 30500 N*até 78000 N*
*ajustável para exigências da aplicação

Aplicações típicas

  • Automação de fábrica
  • Médico (por exemplo, leito de pacientes)
  • Máquinas de produção para eletrônicos e/ou semicondutores (por exemplo, fixador)


SKF logo