Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Guias de trilho perfilado de rolo LLU

LLU Group-photo1
As guias de trilho perfilado de rolos LLU SKF são ideais para o uso em indústrias pesadas, como: máquina-ferramenta, automação, moldagem por injeção de plástico ou manuseio de materiais. As altas classificações de rigidez e de cargas dinâmica e estática, a excepcional suavidade do funcionamento e a vedação efetiva do carro são grandes vantagens que tornam o LLU adequado para essas aplicações. Além disso, a alta precisão da guia de trilho perfilado de rolos deve ser é digna de nota. A linha LLU está disponível em quatro classes de precisão (paralelismo com trilho de até 7µm/4000mm) e duas classes de pré-carga. Quatro modelos de carro diferente (fig. 1, 2, 3 ,4) e quatro versões de trilho diferentes (fig. 5, 6, 7, 8) estão disponíveis. Essa abordagem de sistema modular permite projetar uma solução com alto desempenho para uma ampla variedade de requisitos de aplicação.

Características e benefícios

A guia de trilho perfilado de rolo LLU SKF oferece as seguintes características e benefícios:
Rigidez, força e precisão para melhores processos de produção
LLU - Rigidez, força e precisão da linha para melhores processos de produção
A guia de trilho perfilado de rolo LLU tem quatro carreiras de rolos cilíndricos com um arranjo em O e quatro pistas com orientação de 45° em direção à base de guia. Esse arranjo otimiza o compartilhamento de carga nas quatro principais direções de carga e está de acordo com a norma ISO 14728. Esse recurso fornece um alto grau de flexibilidade ao projeto. A habilidade de acomodar altas cargas e cargas de momento faz com que essas guias de trilho sejam ideais para aplicações muito exigentes.
Desempenho de giro suave
LLU - Desempenho de giro suave
As recirculações, as pistas e o arranjo em O otimizados dos rolos cilíndricos permitem uma operação confiável e livre do efeito stick-slip ao longo de toda a vida útil da guia de trilho.
Conceito modular para soluções personalizadas
LLU - Conceito modular para soluções personalizadas
As aplicações têm diferentes requisitos de carga, precisão e ambiente. Como resultado, as guias de trilho perfilado de rolo LLU SKF usam componentes modulares para que soluções econômicas sejam desenvolvidas com base nas necessidades da aplicação.
Diversas classes de precisão e pré-carga estão disponíveis para atender às diferentes necessidades. Além disso, uma ampla variedade de acessórios suporta sua adaptação a condições ambientais específicas.
Vida útil mais longa e manutenção reduzida
LLU - Vida útil mais longa e manutenção reduzida
Os carros e os trilhos da guia de trilho perfilado de rolo LLU SKF são protegidos com preservação anticorrosão para o transporte, o armazenamento e a montagem. Ambas as placas de extremidade do carro apresentam quatro portas de lubrificação (3+1) em diferentes posições para lubrificação manual ou conexão com sistemas de lubrificação automática. Por padrão, um pino graxeiro retificado é fornecido com cada carro. Os carros são completamente vedados com vedações de lábio duplo em ambas as extremidades, além de vedações longitudinais ao longo do trilho. As vedações são comprovadamente muito eficazes contra a entrada de contaminantes e têm baixo atrito.
Intercambialidade e disponibilidade global
LLU - Intercambialidade e disponibilidade global
As dimensões principais de todas as guias de trilho perfilado SKF estão de acordo com a norma ISO 12090-1. Isso permite a completa intercambiabilidade com todas as marcas em conformidade com a ISO. A rede global de distribuição e vendas da SKF oferece disponibilidade de peças de reposição e facilidade de manutenção para todos os sistemas no mundo todo.

Informações técnicas

Faixa
tamanho de 25 a 65 mm
Carros
4 diferentes tipos de carros
Velocidade
até 3 m/s
Aceleração
até 50 m/s2
Paralelismo 
 até 7 µm / 4 000 mm 
Temperatura operacional
de -10 a +80 °C
Comprimento do trilho em uma peça
(possíveis juntas)
até 4.000 mm
Caté 276 kN
C0até 579 kN

Aplicações típicas

  • Máquina-ferramenta, por exemplo, centros de máquinas, trabalho em madeira
  • Automação, por exemplo, moldagem por injeção de plástico, guindastes
  • Papel e celulose
  • Máquinas de impressão


Profile rail guides LLU

Guia de trilho perfilado de rolos LLU

SKF logo