Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Cliente da indústria de mineração – A SKF personaliza o acoplamento de transmissão com peso superior a 2 toneladas

Aplicações da bucha FX
A bucha sem chaveta SKF FX, FX60-320X405 , foi instalada em aplicações de trabalho pesado de rolos de papel.
O cliente, uma empresa do ramos de mineração de ouro, sofreu uma grande avaria em seu acoplamento do pinhão da fábrica. O dano criou um problema grave, já que o cliente não tinha um acoplamento de transmissão reserva disponível. Além disso, não havia pronta entrega do acoplamento de reposição e ele tinha de ser personalizado.

Para piorar ainda mais a situação, o problema tinha que ser resolvido com urgência, para evitar uma parada em toda a mina. Diversos fornecedores importantes de acoplamentos de transmissão que o cliente contatou, só podiam atender ao solicitado em um período mínimo de 4 a 5 meses.

Quando consultada, a SKF agiu imediatamente e personalizou a solução de acordo com as necessidades do cliente. A SKF entregou ao cliente um acoplamento com peso superior a 2 toneladas, que, casualmente, tornou-se o maior acoplamento que a SKF já havia fornecido. Mesmo perante desafios desconhecidos, a SKF Power Transmission é capaz de fornecer soluções de qualidade que excedem as expectativas dos clientes.
SKF logo