Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Ferramenta de alinhamento de eixo instrinsecamente segura TMEA 1PEx

A TMEA 1PEx é uma ferramenta de alinhamento de eixo intrinsecamente segura (Ex), especialmente desenvolvida para uso em áreas com perigo de explosão. Ela foi testada e certificada de acordo com os padrões ATEX mais recentes em zonas de segurança intrínseca, normalmente encontradas em indústrias como a petroquímica, de gás e farmacêutica, entre outras. A TMEA 1PEx é fornecida por padrão com uma impressora térmica para registro das atividades de alinhamento.
SKF logo