Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

TMEA 2

A TMEA 2 é uma ferramenta de fácil utilização para alinhamento de eixos, que dispensa qualquer treinamento especial para sua operação. As duas unidades de medição podem ser facilmente conectadas aos eixos, usando elos ou correntes magnéticas. Cada unidade de medição emite uma linha do laser, que é projetada no detector da outra unidade.
SKF logo