Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de eixo de saída

A SKF oferece vedações de eixo para os eixos de saída de todos os tipos de unidades de linha de transmissão, incluindo transmissões, casos de transferência, módulos de transmissão traseira (RDM, Rear Drive Modules) e unidades de transferência de potência (PTU, Power Transfer Units).

Os projetos especiais estão disponíveis para lidar com altos níveis de contaminação, incluindo sistemas de cassete. Os projetos também estão disponíveis com recursos para permitir o funcionamento correto com significativo desvio do eixo e desalinhamento.

Recursos
  • Disponível para todas as aplicações na linha de transmissão
  • Ampla gama de materiais para as necessidades específicas das aplicações, como ACM, AEM, HNBR e FKM
  • Excelentes recursos de exclusão de sujeira com vários lábios removedores de sujeira radial e axial
  • Modelos de lábios de alta flexibilidade
  • Modelos de cassete – integrados e não integrados com superfície de rolagem própria para os lábios da vedação

Vantagens
  • Compatibilidade com pacotes de aditivos de óleo de transmissão agressiva
  • Ampla faixa de temperatura
  • Longa vida útil – confiabilidade ampliada
  • Capacidade de lidar com quantidades significativas de desvios e desalinhamentos
  • Fácil manuseio e montagem com um ambiente de rolamento controlado para os lábios da vedação
SKF logo