Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de pinhão para veículos leves

A SKF oferece vedações de pinhão para veículos de passageiros e aplicações leves. A completa linha de vedações de pinhão SKF incluem modelos integrados. Esses modelos incluem uma luva de desgaste que também fornece uma superfície de rolagem de vedação e uma barreira contra contaminantes externos.

Com um lábio removedor aprimorado, lábio de sujeira radial e o lábio de vedação principal, as vedações de pinhão SKF fornecem vida útil mais longa e confiabilidade incomparável.

Recursos
  • Materiais elastoméricos avançados de base resistente especialmente formulados
  • Linha de recursos hidrodinâmicos, como onda e hélice
  • Lábios removedores radiais e axiais
  • Variedade de opções de diâmetro externo, como ½ metal, ½ borracha e com ou sem flange
  • Há modelos compactos tipo cassete com buchas de aço inoxidável disponíveis, se necessário

Vantagens
  • Compatibilidade superior de fluido e temperatura
  • Recurso de bomba alta para melhorar a função de vedação
  • Excelente eliminação de contaminação com a bucha funcionando como linga e labirinto
  • O DE flangeado permite montagem facilitada da vedação
  • O modelo ½ metal, ½ borracha permite uma montagem robusta 
  • Bucha de aço inoxidável para desempenho superior em ambientes corrosivos
SKF logo