Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações de eixo de PTFE

Terceira geração Vedação de eixo de PTFE
As vedações de virabrequins e eixos de cames feitas de PTFE com projeto de baixo atrito oferecem alto desempenho e durabilidade.

As vedações radiais de eixo de PTFE utilizam wafer de politetrafluoroetileno para vedação dinâmica. A SKF oferece uma ampla variedade de soluções com um wafer revestido de PTFE e projetos unificados opcionais.

Características
  • Excelente resistência química e ao desgaste
  • Ampla faixa de temperaturas
  • Capacidade de funcionamento a seco
  • Menor atrito e perda de potência se comparado às vedações convencionais carregadas por mola
  • Construção em uma peça robusta
  • Quarta geração de vedações de lábios reversos de PTFE
  • Projetos personalizados especiais disponíveis, por exemplo, pino baioneta em plástico ou cassete com bucha de desgaste
  • Vedações auxiliares de borracha ou de feltro disponíveis

Benefícios
  • Adequadas para uso em óleos e fluidos agressivos
  • Desgaste reduzido do eixo
  • Menor emissão de CO2 e de veículos
  • Desempenho ideal em alta velocidade e em temperaturas elevadas
  • Sem vazamento de desvio
  • Quarta geração de vedações mais fáceis de instalar
  • Alta durabilidade e vida útil longa
SKF logo