Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações para unidade de rolamento de cubo para veículos pesados

Como uma das maiores especialistas no mercado de rolamentos, a SKF é a única capaz de entender os requisitos de vedação de unidades de rolamento de roda para veículos pesados e traduzi-los em soluções avançadas.

As vedações da SKF usam desenvolvimentos avançados em materiais e modelos de lábio de vedação para fornecer baixo atrito e excelente exclusão de contaminação, o que resulta em uma longa vida útil.

Opcionalmente, rodas de disparo magnético integradas podem ser incluídas no sistema de vedação para fornecer um sinal de ABS.

Recursos
  • Disponíveis para caminhões, ônibus e reboques, incluindo veículos fora de estrada
  • Lábios removedores axiais e radiais independentes adicionais
  • Lábio removedor de sujeira axial patenteado e carregado por mola
  • Configuração tradicional de lábio "R-Safe"
  • Defletor de aço inoxidável como superfície de rolagem da vedação
  • Materiais elastoméricos otimizados contra atrito

Vantagens
  • Atrito menor objetivando menor perda de potência e eficiência ampliada de combustível
  • Vida útil prolongada especialmente para tempo de funcionamento mais alto e baixos custos de funcionamento
SKF logo