Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

H Lip

H lip (helical wound spring / radius lip) has a high load helical wound spring for improved stability. Suitable for sealing cryogenic gases and fluids. Radius lip reduces seal lip damage during installation. Should not be used for dynamic sealing of abrasive media. May weep in high speed reciprocating applications due to seal lip hydroplaning.

SKF logo