Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

W Lip

W lip (helical wound spring / scraper lip) has a high load helical wound spring that improves sealability. Preferred lip design for dynamic sealing of abrasive media. Reduces probability of seal lip hydroplaning. Requires good lead-in chamfer if hardware is installed lip first. Lip design must be used in combination with radius lip style.

SKF logo