Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Introduction to fluid power

Fluid power systems transfer and utilize mechanical power through a working fluid. Energy is transmitted, stored and used through the transfer and pressure of fluids. There are two main types of fluid power system:
  • hydraulic – using liquid, such as oil, for the working fluid
  • pneumatic – using gas, such as air, for the working fluid
SKF logo