Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Recommendations for static sealing surfaces

Static sealing surfaces must also have a proper surface finish to enable the desired sealing performance (fig. 1).
The counter-surfaces of static seals exposed to pressure, including the static side of dynamic rod and piston seals, should have a roughness Ra ≤ 0,8 μm (30 μin.).
Seat diameters of guide rings and wiper seals should have a roughness of Ra ≤ 1,6 μm (63 μin.). Axial faces of all grooves should have a roughness of Ra ≤ 3,2 μm (125 μin.).
SKF logo