Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Concentric alignment of cylinder components

Hydraulic cylinders and all their components are designed to minimize radial movements at load or pressure changes. It is also important that the piston and rod remain in a concentric position during the entire stroke to maintain seal effectiveness, especially at low temperatures, and to minimize the buckling loads on the piston rod. This in turn depends on the combined tolerances of the cylinder bore, the rod, the radial thickness of the guide rings or strips, and the housing diameters.
SKF logo