Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Load distribution model

With metal guides, the close machining tolerances would cause narrow contact area and high surface pressure (fig. 1). That could cause damage or wear to the contact surfaces.
The higher degree of elastic deformation of polymer materials provides larger contact surfaces and a better utilization of the guide width (fig. 2). While the guide ring load is realistically not an even distribution, the guide ring load and width requirements are estimated with the projected area of the full dynamic surface (inside diameter for rod guides or outside diameter for piston guides) assuming the load is carried evenly across the surface (fig. 3).
SKF logo