Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Materials

Depending on the profile and the required characteristics of its components, a piston seal can consist of one or several materials. Common materials used for piston seals are thermoplastic polyurethane (TPU), polytetrafluoroethylene (PTFE), polyamide (PA), and nitrile rubber (NBR). The standard materials used for a specific profile are provided in the Profile overview and in the relevant profile sections below.
For additional information, refer to Materials.
SKF logo