Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Piston drift

When the piston rod is at rest and held in position by fluid, any amount of flow passing the piston can result in an unintended movement of the piston rod and cause drift. Although piston seal leakage is a possible source of drift, internal valve leakage, external system leakage and flow between the piston and rod static connections should also be carefully checked. In some applications, a minimal amount of flow passing the piston seal within specified limits is permitted. This accepted flow allows the use of piston seals of low friction designs and materials or split slide rings for easy installation.
SKF logo