Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sealing between piston and rod

The piston can be welded to the rod (fig. 1) if the disassembly of the cylinder can be done by removing the rod end attachment. The piston can also be fixed to the rod end by a lock nut (fig. 2), which enables removing the piston from the rod during complete disassembly of the cylinder. When using a lock nut, static sealing (→ O-rings and back-up rings) is required between the piston and the rod end.
SKF logo