Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rod seals

Rod seals are typically single-acting seals, which means that fluid pressure acts from inside the cylinder on one seal side only. Pressures acting on the rod side of the piston can be in excess of 400 bar (5 800 psi), pressure peaks can be even higher. The pressure acting on the rod seal increases contact forces between the rod seal and rod surfaces. Therefore, rod seal materials should be wear resistant and the rod surface needs to be manufactured to the recommended specifications (→ Counter-surface finish properties).
SKF logo