Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Materials

Polyurethane (TPU) is the most common material for wiper seals in modern hydraulic seal applications. SKF wiper seals made of TPU are developed for wear resistance and flexibility as well as with the right physical properties to effectively remove contaminants. SKF can supply wiper seals in a wide variety of materials, including rubber elastomers and PTFE. For additional information, contact SKF.
For additional information, refer to Materials.
SKF logo