Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

MCW profile data

Material
codes
Metric sizes → U-1029
Inch sizes → U-1023
Materials
SpeedUp to 1,5 m/s (4.9 ft/s)
Temperature
range
–40 to +120 °C (–40 to +250 °F)
Dimension
standards
Some metric sizes fit seal housings in accordance with ISO 6195-B:2013.
Counter-
surface
Specifications for effective sealing systems
Size listMetric [pdf]
Inch [pdf]
Additional
information
Press-in wiper seals
Maximum values of application parameters (e.g. speed, temperature) should not be applied continuously nor simultaneously.
SKF logo