Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedações com face metálica

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

27536

Sealing lip material  Borracha nitrílica
Dimensions
d1max.69.85mm
D 102.362mm
 ±0.051mm
B1 23.317mm
 ±0.889mm
d3min.71.882mm
B 10.82mm
D1max.88.392mm
bmax.20.574mm
rmax.1.067mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo