Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedações com face metálica

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

46975

Sealing lip material  Borracha nitrílica
Dimensions
d1max.119.075mm
D 162.56mm
 ±0.076mm
B1 38.735mm
 ±1.27mm
d3min.121.793mm
B 18.339mm
D1max.141.808mm
bmax.31.852mm
rmax.1.194mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo