Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Vedações com face metálica

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

58775

Sealing lip material  Borracha nitrílica
Dimensions
d1max.149.225mm
D 194.081mm
 ±0.076mm
B1 38.354mm
 ±0.787mm
d3min.152.4mm
B 18.39mm
D1max.174.447mm
D1min.166.319mm
B2min.1.422mm
bmax.37.846mm
rmax.1.854mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo