Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

SKF Duratemp (H)

O SKF Duratemp é uma borracha nitrílica hidrogenada (HNBR) desenvolvida pela SKF que combina a resistência ao desgaste do SKF Duralip com a resistência superior a altas temperaturas conforme exibido no diagrama 1. O SKF Duratemp é também mais resistente a ataques químicos, ao clima, ao envelhecimento e ao ozônio. Porém, misturas de óleo no ar podem ter um efeito negativo. O limite superior de temperatura de funcionamento é de 150 ° (300 °F), o que é consideravelmente mais alto que o da borracha nitrílica comum. O SKF Duratemp é usado principalmente em vedações para aplicações industriais pesadas ou quando é necessário uma vida útil estendida.
SKF logo