Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Modelos e características

As buchas de desgaste da SKF para aplicações industriais pesadas estão disponíveis em dois modelos: LDSLV3 com flange (fig. 1) e LDSLV4 sem flange (fig. 2). Os dois modelos são feitos de aço-carbono cromado SAE 1008 que aumenta a resistência a desgaste e corrosão. As buchas podem ser fornecidas em outros materiais para atender às necessidades específicas de uma aplicação. O diâmetro externo da bucha é especialmente retificado para proporcionar uma superfície de apoio precisa para a vedação. A espessura da parede das buchas padrão é de 2,39 mm (0,094 pol).
A LDSLV3 foi desenvolvida com flange para simplificar o posicionamento final da bucha. A largura da superfície de apoio da vedação é 6,35 mm (0,25 pol) mais estreita do que a largura total da bucha. O flange adiciona 25,4 mm (1 pol) nominais ao diâmetro do eixo. A altura do flange é de 12,7 mm (0,5 pol) para todos os tamanhos. Observe que nunca se deve aplicar força diretamente no flange, ao instalar uma bucha LDSLV3.
A LDSLV4 apresenta as mesmas características que a LDSLV3, mas sem flange. A LDSLV4 destina-se a aplicações nas quais um flange pode interferir em outros componentes durante a instalação ou nas quais é necessária uma superfície mais larga da superfície de apoio da vedação.
SKF logo