Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Instalação

As buchas de desgaste SKF para aplicações industriais pesadas foram desenvolvidas para uma instalação por deslizamento com calor e devem ser aquecidas uniformemente antes da instalação. A temperatura das buchas deve ser de aproximadamente 180 °C (355 °F). A bucha em hipótese alguma deve ser aquecida acima de 200 °C (390 °F). Qualquer uma das técnicas de aquecimento normalmente empregadas em rolamentos é indicada, como aquecedores de indução ou compartimentos de aquecimento.
As buchas devem ser instaladas imediatamente após o aquecimento, pois esfriam rapidamente e podem agarrar no eixo, antes que a posição correta seja alcançada. Se for necessário o reposicionamento, use um martelo de borracha e um bloco de madeira. Após colocar a bucha na posição desejada, verifique se não ocorrerão danos no chanfro de entrada durante a instalação.
SKF logo