Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF SEAL JET NG 025

A máquina SKF SEAL JET NG 025 produz vedações de 0 a 250 mm de diâmetro.
O software inclui até 169 perfis de vedações padrão, que podem ser personalizados para se adequar às necessidades de aplicações individuais. 
Dimensões da máquina2.000 mm (largura) x 890 mm (profundidade) x 1.900 mm (altura)
Weight (w/o vacuum unit)1 820 kg
Max. machining diameter250 mm
Max. turning length220 mm
Spindle speed0 - 4 000 rpm
Electrical power supply3 x 400 V + N + PE
Connected rating9,5 kW
Sistema de fixação/sistema de ferramentasQuatro conjuntos de garras de fixação em alumínio, torre de 8 ferramentas
Sistema a vácuo:
Capacidade de contêiner de limalha200 l
Motor a vácuoMotor assíncrono trifásico de 1,5 kW




More information

SKF logo