Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF SEAL JET NG 060

The SKF SEAL JET NG 060 machine produces seals from 0 up to 600 mm in diameter.
The software includes up to 169 standard seal profiles which can be customized to suit individual application needs.
Dimensões da máquina
1.900 mm (largura) x 1.300 mm (profundidade) x 2.120 mm (altura)
Peso (sem unidade de vácuo)
2.000 kg
Diâmetro máximo de usinagem
600 mm
Extensão máxima de torneamento
220 mm
Velocidade do eixo-árvore
0 a 4.000 rpm
Fonte de alimentação
3 x 400 V + N + PE
Classificação conectado
15,2 kW
Sistema de fixação/sistema de ferramentas
Dezenove conjuntos de garras de fixação em alumínio, disco a vácuo de 610 mm, torre de 8 ferramentas, suporte de ferramentas específico da SKF
Sistema a vácuo

Capacidade de contêiner de limalha
200 l
Motor a vácuo
Motor assíncrono trifásico de 1,5 kW

More information

SKF logo