Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Borracha nitrílica (R)

A expressão borracha nitrílica é utilizada em referência à borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). Esse material apresenta propriedades muito boas e é um material de uso geral para lábios de vedação. Ele é um copolímero fabricado a partir da acrilonitrila e do butadieno que oferece boa resistência aos seguintes meios:
  • A maioria dos óleos minerais e graxas à base de óleo mineral
  • Combustíveis normais, como gasolina, diesel e óleos combustíveis leves
  • Óleos e gorduras animais e vegetais e água quente
A borracha nitrílica também tolera o funcionamento a seco do lábio de vedação por períodos curtos. A faixa de temperaturas de funcionamento permitidas para borracha nitrílica variam de -40 a 100 °C (de -40 a 210 °F). Por períodos curtos, temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas.
A SKF também oferece um composto especial de borracha nitrílica com uma temperatura que varia entre -55 e 110 °C (-65 e 230 °F).
SKF logo