Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Série X-ECOPUR

Os poliuretanos X-ECOPUR são gradações mais duras do ECOPUR.

Em comparação aos materiais padrão, os graus mais duros apresentam praticamente a mesma resistência à tensão e alongamento na quebra e um módulo de esforço 100% que é consideravelmente maior, assim como maior resistência à ruptura. A definição da tensão está, por exemplo, no mesmo nível que os materiais padrão. As versões do X-ECOPUR apresentam maior resistência à extrusão que os poliuretanos padrão e, portanto, permite pressão mais elevada nas mesmas geometrias. Os graus do X-ECOPUR apresentam maior resistência ao desgaste, prolongando a vida útil e diminuindo drasticamente a tendência de grudar/deslizar em comparação a poliuretanos padrão.

X-ECOPUR

A composição do X-ECOPUR (TPU) oferece propriedades extraordinárias de atrito e desgaste, assim como resistência a alta pressão. Portanto, o material é muito adequado para o uso como uma vedação composta, para limpadores em aplicações de trabalho pesado, assim como para peças plásticas de engenharia que exigem elasticidade elevada e resiliência superior.
Em função da resistência excepcional à extrusão, as vedações feitas com este material operam em um nível de pressão mais elevado e folga maior do que aqueles feitos com poliuretanos e compostos de PTFE padrão.

X-ECOPUR H

Comparado com o grau padrão do H-ECOPUR, o X-ECOPUR H (TPU) apresenta uma dureza significativamente maior. Com uma composição baseada em matérias-primas especiais, o material proporciona características excepcionais de resistência ao atrito e desgaste, assim como à pressão. Este material exibe uma resistência excepcional à hidrólise e química para aplicações em óleo mineral, fluidos hidráulicos biodegradáveis (HETG, HEES etc.) e fluidos à base de água (HFA e HFB).

X-ECOPUR S

Comparado ao material padrão do S-ECOPUR, o X-ECOPUR S (TPU) é mais duro e, portanto, aprimora ainda mais as propriedades de deslize. O X-ECOPUR S apresenta uma melhor resistência à extrusão que o material padrão e, portanto, as vedações feitas com este material podem ser usadas em pressões mais elevadas, desde que os mesmos perfis sejam usados. 
O X-ECOPUR S é mais adequado para condições de trabalho com pouca lubrificação. O material também pode suportar funcionamento a seco dependendo das condições gerais de manutenção.

Fichas técnicas

SKF logo