Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

P-2552

O material de náilon reforçado com vidro é ideal para aplicações de anéis-guia e de rolamentos que exigem capacidade de resistência, rigidez e suporte para movimento alternativo, onde haja lubrificação. Ele é formulado especificamente para anéis-guia estilo WGT. A adição de PTFE reduz o arraste de atrito. Ele é adequado para uso em temperaturas de -240 °C a 121 °C (-400 °F a 250 °F). Não é adequado para uso em sistemas em que pode haver água.
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo