Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Auxiliary pulley

The belt tensioner unit sets the right tension and provides guidance for the belt. The adjustment of tension during mounting is achieved by means of an eccentric or a spring acting against a rear plate. The automatic belt tensioner unit, with its built-in spring and friction system, maintains a constant tension of the belt while the engine is running. The idler pulley is fixed and allows the belt to be correctly wound around the driven component.

Benefits of the SKF auxiliary pulley offer:
  • 540 tensioners/idler kits available
  • 73% coverage of the car parc in Europe
  • all tensioners/idlers are OE quality parts.
SKF logo